Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES02HU
Der induktive Sensor BES 516-325-SA19-03 mit dem Bestellcode BES02HU besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 75 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes Silikonkabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich bei -25...120 °C. Der Sensor verfügt über die Schutzart IP68 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-SA19-03 | BES 516-325-SA19-05 | |
|
117,45 EUR
Listenpreis
|
121,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, Silikon | Kabel, 5.00 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |