Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
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
| BES 516-113-SA2-S4-CW | BES 516-325-S4-CW | |
|
201,27 EUR
Listenpreis
|
98,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -20...100 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt