Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02J5

BES 516-325-S4-CW

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Schweißfeste induktive Sensoren – BES02J5

Der induktive Sensor BES 516-325-S4-CW mit dem Order Code BES02J5 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 61 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl und PTFE, die aktive Fläche aus PTFE.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten