Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Magnetfeldfeste induktive Sensoren – BES02JA
Der magnetfeldfeste induktive Sensor BES 516-326-S4-W mit dem Order Code BES02JA besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus PTFE.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und einem Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
115,62 EUR
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
213,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - | schweißfest |