Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magnetfeldfeste induktive Sensoren
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
115,62 EUR
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt