Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Faktor 1-Sensoren
Abmessung
Ø 18 x 50 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF1-PSC50A-S04G-W | BES M18MF1-PSC50A-S04G-W01 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | |
|
115,62 EUR
Listenpreis
|
142,54 EUR
Listenpreis
|
142,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | LCP/PTFE | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
schweißfest |
Faktor 1 schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt