Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Schweißfeste induktive Sensoren – BES02KE
Der induktive Sensor BES M18MI-PSC70B-S04G-W01 mit dem Bestellcode BES02KE besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 7 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Das Gehäusematerial ist beschichtetes Messing mit PTFE, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Sensor ist schweißfest sowie magnetfeldfest für AC/DC.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich bei 5...60 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC70B-S04G-W01 | BES M18MI-PSC70B-S04G-W | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
146,12 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
213,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | LCP/PTFE | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 5...60 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | schweißfest | schweißfest |