Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Namur-Sensoren
Abmessung
Ø 5 x 20 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
Listenpreis
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schnittstelle | NAMUR | NAMUR |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 0.35 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt