BES02LC

Abgekündigt

Induktive NAMUR-Sensoren

Typenschlüssel:

BES 516-325-E3-N-03

Wird geladen...

Abgekündigt

Abmessung
Ø 12 x 30 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC