Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02M5

BES 113-3019-SA1-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 91.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3.7 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02M5

Der induktive Sensor BES 113-3019-SA1-S4 mit dem Order Code BES02M5 besitzt die Bauform M12x1 und misst Ø 12 x 91,5 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 3,7 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.

Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker ausgeführt. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 20…30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 91.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3.7 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten