Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02MC

BES 113-356-SA6-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 91.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3.7 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02MC

Der induktive Sensor BES 113-356-SA6-S4 mit dem Bestellcode BES02MC besitzt die Bauform M12x1 und die Abmessungen Ø 12 x 91,5 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 3,7 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 20...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 91.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3.7 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten