Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02ME

BES 113-370-SA2-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Anschluss
M12x1, 4-polig
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten