Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Einzelpositionsschalter
Abmessung
60 x 11.8 x 63.2 mm
Gehäusematerial
PA 12
Reichweite
2 mm
Schaltfrequenz
1. Schaltstelle: 1500 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt