Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02NK
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 mit dem Bestellcode BES02NK verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 65 mm. Er ist bündig einbaubar und bietet eine Reichweite von 7,2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 350 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl mit PTFE, die aktive Fläche aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 40 bar, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.