Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02NR
Der induktive Näherungsschalter BES M18MF-USC70B-S04G mit dem Order Code BES02NR besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 51 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 7 mm. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...36 VDC. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-USC70B-S04G | BES M18MF-USC70B-S04K | |
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 51 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 7 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |