Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02PP
Der induktive Sensor BES 516-324-EO-C-S49-01 mit dem Bestellcode BES02PP besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 45 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 1,00 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-EO-C-S49-01 | BES 516-324-EO-C-S49-00,3 | BES 516-324-EO-C-S49-00,2 | |
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |