Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Schweißfeste induktive Sensoren – BES02PW
Der schweißfeste induktive Sensor BES M08MH1-PSC30B-S04G-101 mit dem Order Code BES02PW besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 66 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. CE-, cULus- und WEEE-Konformität sind vorhanden.