Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
80 x 80 x 40 mm
Bauform
80x80
Einbau
nicht bündig
Reichweite
50 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
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
| BES IKK-050.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
-
Listenpreis
|
165,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 80x80 | 80x80 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 50 mm | 50 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | Kunststoff | PBT, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | Kunststoff | PBT, GF30 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt