Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
110 x 110 x 43 mm
Bauform
110x110x43
Einbau
nicht bündig
Reichweite
70 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES02RU
Der induktive Näherungsschalter BES IKN-070T.38-G-S4 mit dem Order Code BES02RU verfügt über eine Bauform und Abmessungen von 110 x 110 x 43 mm. Die Ausführung ist nicht bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 70 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder. Der Sensor wird mit 10...55 VDC Betriebsspannung betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt