Leisten Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02TC
Der induktive Sensor BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1 mit dem Bestellcode BES02TC besitzt die Bauform 100x35x35 und Abmessungen von 100 x 35 x 35 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 30 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Kunststoff.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC und Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.