Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Leisten Ausführung
Abmessung
100 x 35 x 50 mm
Bauform
100x35x50
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES02TF
Der induktive Näherungsschalter BES IKU-011T.28-G-S4 mit dem Bestellcode BES02TF besitzt die Bauform 100 × 35 × 50 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 30 mm. Als Schaltausgang dient PNP Schließer/Öffner (NO/NC) mit einer Schaltfrequenz von 50 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Kunststoff. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10…30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt