Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02TH

BES IKU-015-23-G-S4

Leisten Ausführung

Abmessung
150 x 35 x 35 mm
Bauform
150x35x35
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02TH

Der induktive Sensor BES IKU-015-23-G-S4 mit dem Bestellcode BES02TH besitzt die Bauform 150 x 35 x 35 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Seine Reichweite beträgt 30 mm, die Schaltfrequenz 50 Hz. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Kunststoff. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Steckverbinder vorgesehen. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
150 x 35 x 35 mm
Bauform
150x35x35
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
50 Hz
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten