Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES02TR

BES IKU-215.38-G-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
280 x 150 x 68 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
nicht bündig
Reichweite
120 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
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
280 x 150 x 68 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
nicht bündig
Reichweite
120 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
25 Hz
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten