Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02TT

BES IKV-010.23-G-Z-S4

Schlauchumschließender Ringsensor

Abmessung
80 x 45 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
10.0 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren – BES02TT

Der induktive Ringsensor BES IKV-010.23-G-Z-S4 mit dem Order Code BES02TT ist quaderförmig ausgeführt und hat Abmessungen von 80 x 45 x 20 mm. Die Durchlassweite dw beträgt 10.0 mm; als minimale Targetgröße ist eine Kugel mit D = 2 mm vorgesehen. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Kunststoff.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Ringsensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
80 x 45 x 20 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
10.0 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Ringsensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten