Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02TY

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Schlauchumschließender Ringsensor

Abmessung
115 x 80 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
45.0 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 9 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren – BES02TY

Der induktive Ringsensor BES IKV-045.23-G-Z-S4 mit dem Bestellcode BES02TY ist quaderförmig ausgeführt und besitzt ein Kunststoffgehäuse sowie eine aktive Fläche aus Kunststoff. Die Abmessungen betragen 115 x 80 x 30 mm, die Durchlassweite dw beträgt 45.0 mm. Die minimale Targetgröße ist eine Kugel mit D = 9 mm.

Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65; als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
115 x 80 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Durchlassweite dw
45.0 mm
Targetgröße min.
Kugel D = 9 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Gehäusematerial
Kunststoff
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Ringsensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten