Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02UN

BES IKZ-475.38-G-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 40 x 82 mm
Bauform
PG36
Einbau
quasi bündig
Reichweite
25 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02UN

Der induktive Sensor BES IKZ-475.38-G-S4 mit dem Bestellcode BES02UN besitzt die Bauform PG36 und Abmessungen von Ø 40 x 82 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 25 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus Kunststoff. Für den Anschluss dient ein Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Betrieb ist mit 10...55 VDC möglich. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 40 x 82 mm
Bauform
PG36
Einbau
quasi bündig
Reichweite
25 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
Kunststoff
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten