Induktive Näherungsschalter
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG1-POC60F-S49G | BES M08EH1-POC60F-S49G | |
|
-
Listenpreis
|
83,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 6 mm | 6 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 1200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, verchromt | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |