Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02W7
Der induktive Näherungsschalter BES M08MH1-NSC30B-S04G mit dem Order Code BES02W7 besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 63 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1200 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC und eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
36,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |