Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
126,97 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 350 Hz | 350 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 80 bar | 80 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt