Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02WE
Der induktive Sensor BES M12EF1-PSC10F-S04G-S mit der Bestellnummer BES02WE verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 350 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 80 bar, die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.