Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02WF

BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02WF

Der induktive Sensor BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11 mit dem Bestellcode BES02WF besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Für den Einbau ist eine quasi bündige Montage vorgesehen. Die Reichweite beträgt 6 mm. Als Schaltausgang dient ein NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 400 Hz.

Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 80 bar. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
80 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten