Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02WH
Der induktive Sensor BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 mit dem Bestellcode BES02WH hat die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 6 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 80 bar. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE vorhanden.