Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02WM

BES M12MD1-PSC60B-S04G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02WM

Der induktive Sensor BES M12MD1-PSC60B-S04G mit dem Order Code BES02WM besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 45 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 6 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten