Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02WN

BES M12MF1-NSC10F-S04G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02WN

Der induktive Sensor BES M12MF1-NSC10F-S04G mit der Bestellnummer BES02WN besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.

Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt. Als Anschluss dient ein 3-poliger M12x1-Stecker. Die Schutzart lautet IP68 nach BWN Pr 20. Für den Sensor sind CE, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten