Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02WR
Der induktive Sensor BES M12MF1-PSC10F-S04G mit dem Order Code BES02WR verfügt über die Bauform M12x1 und misst Ø 12 x 60 mm. Die Ausführung ist nicht bündig und bietet eine Reichweite von 10 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung. Für die Umgebungstemperatur ist der Bereich von -25...85 °C vorgesehen. Die Schutzart lautet IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MF1-PSC10F-S04G | BES M12MF1-PSC12F-S04G | BES M12MG-PSC80F-S04G | |
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
28,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | Ø 12 mm | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 10 mm | 12 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 120 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |