Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
6 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES M12MG1-NOC60B-S04G | BES M12MG1-POC60B-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | quasi bündig | quasi bündig |
| Reichweite | 6 mm | 6 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt