Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02Y0

BES M18EF1-NSC20F-S04G-S

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02Y0

Der induktive Sensor BES M18EF1-NSC20F-S04G-S mit dem Bestellcode BES02Y0 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 63,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Edelstahl (1.4305).

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10…30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 60 bar. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
Edelstahl (1.4305)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
60 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten