Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02Y1

BES M18EF1-PSC20F-S04G-S

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02Y1

Der induktive Sensor BES M18EF1-PSC20F-S04G-S mit dem Bestellcode BES02Y1 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 63,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl.

Für den elektrischen Anschluss verfügt der Sensor über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Die Betriebsspannung Ub liegt im Bereich von 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und weist eine maximale Druckfestigkeit von 60 bar auf. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
60 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten