Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02Y3
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11 mit dem Order Code BES02Y3 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 63,5 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Edelstahl.
Der Sensor verfügt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor ist ein Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C vorgesehen. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 60 bar, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE vorhanden.