Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
12 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | quasi bündig | - |
| Reichweite | 12 mm | 12 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 550 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, verchromt | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt