Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES02YC
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES M30EE1-PSC40F-S04G-S mit dem Bestellcode BES02YC besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 63.5 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Edelstahl (1.4305). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 40 bar. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.