Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02YL
Der induktive Sensor BES M30MI1-POC22B-S04G mit dem Order Code BES02YL besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 73.5 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 22 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.