Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 73.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
quasi bündig
Reichweite
22 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES02YM
Der induktive Sensor BES M30MI1-PSC22B-S04G mit dem Bestellcode BES02YM besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 73,5 mm. Der Einbau erfolgt quasi bündig; die Reichweite beträgt 22 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz.
Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt