Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES02YR
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M08EG-PSC15A-S49G-W mit dem Bestellcode BES02YR besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 49 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl (1.4301) und PTFE. Die aktive Fläche besteht aus PBT/PTFE. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest. Die Schutzart ist IP67; als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.