Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES02YT
Der induktive Faktor 1-Sensor BES M08EG1-PSC15A-S04G-W mit dem Order Code BES02YT verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 57 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Edelstahl (1.4301) und PTFE, die aktive Fläche aus PBT/PTFE. Der Anschluss erfolgt über einen M12x1-Stecker mit 4 Polen.
Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC und Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.