Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES02YU
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M12MD1-NSC80E-S04G mit dem Bestellcode BES02YU verfügt über die Bauform M12x1 und misst Ø 12 x 50 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen Faktor 1 und schweißfest. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.