Zylindrische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
Induktive Ganzmetall-Sensoren – BES02Z0
Der induktive Ganzmetall-Sensor BES M12EG1-NSC20S-S04G-S mit dem Bestellcode BES02Z0 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Als Schaltausgang dient NPN Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus Edelstahl.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, cULus und WEEE angegeben. Die zusätzliche Eigenschaft lautet „Selektiv Ferrous“.