Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02ZE
Der induktive Näherungsschalter BES M18MN-USU80B-S21G mit dem Order Code BES02ZE besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 70 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 30 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen Steckverbinder mit 1/2"-20 UNF-2A-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 20...300 VDC/20...250 VAC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.