Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M30EG1-PSC80N-S04G-S | BES M30EG1-PSC80S-S04G-S | |
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Selektiv Non-Ferrous | Selektiv Ferrous |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt