Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02ZY

BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX

Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 30 x 50 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BES02ZY

Der induktive Sensor BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX mit dem Bestellcode BES02ZY besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 15 mm bei einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Die Schnittstelle ist NAMUR. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Betriebsspannungsbereich beträgt 7.7...9 VDC, der Umgebungstemperaturbereich -20...70 °C. Die Ex-Kategorien umfassen ATEX: 1D (EPL Da), 1G (EPL Ga), 2D (EPL Db), 2G (EPL Gb), 3D (EPL Dc) und 3G (EPL Gc). Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex und UKCA vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 50 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten